Caterpillar 336FL 10

Caterpillar 336FL 10

Preţ
149.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
7217 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336FL 10
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRKB00373
Numar de stoc intern130290P4
Număr de catalogCU4395934
An de fabricație2014
Ore de utilizare7217 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRichmond, VA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 149.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
MotorENGINE
Alte informaţii**

AIR CLEANER, STANDARD
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,230LBS
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
FREIGHT CHARGE 1
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PARTIAL FIELD INST KIT, PGC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CNDA
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R10'6" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon