Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Preţ
235.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
3861 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRKB01846
Numar de stoc internRKB01846
Număr de catalogCU4462976
An de fabricație2016
Ore de utilizare3861 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii10421 Fern Hill Drive, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 235.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiBKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUCKET-GDC, 60" 2.98 YD3 (DB)
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
COUNTERWEIGHT, STD
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon