Caterpillar 336 D L

Caterpillar 336 D L

Preţ
137.332 USD
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
9633 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336 D L
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producerePPN00632
Număr de catalogCU4515010
An de fabricație2011
Ore de utilizare9633 h
TaraDanemarca
Locatia masiniiSkejby
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 137.332
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiSTANDARD DIGGING BUCKET
UNDERCARRIAGE CONDITION: 75
GROSS WEIGHT: 39400 KG
GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
CE MARKED: YES
3D GPS / LEVELING BUCKET 240CM / STANDARD BUCKET 160CM
AIR CONDITIONING
CERTIFICATES: CE
DITCHING/GRADING BUCKET
DELIVERY TERMS: EXW
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Kristian Mains
Danemarca
Telefon:+45 7025 2211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon