Cautare rapida

Caterpillar 335FL TB

Caterpillar 335FL TB

Preţ
270.170 $
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3.100 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 335FL TB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKNE10323
Numar de stoc intern452958
Număr de catalog4415065
An de fabricație2017
Ore de utilizare3.100 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA270.170 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCAT CERTIFIED USED
TRACK, 33" TG (GLT)
C7.1 ENGINE
LINES-HP, R10'6" STICK
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
STICK, R10'6" (CB2) HD
BRACKET GP
CONNECTOR LINES, THUMB
PILOT LINES, BKT, PGQC
COUPLER, HYDRAULIC PINGRABBER IN
LINES, CONNECTOR,PIN GRABBER IN
THUMB GP- FOR 48"SD BUCKET W/QC
ADDED 11-18-2020 WO 0K71065
PRICE UPDATE 3/29/22 VIA FIXASKP
LINES-HP, REACH BOOM
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
STARTING, COLD WEATHER, JS
DECALS, CAB ANSI
COMBINED CIR STP PKG
AIR CLEANER, STANDARD
LINES-QC, R10'6" STICK
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
FRAME, UC PKG STD
CONTROL, FINE SWING
LINES-QC, REACH BOOM
GUARD, SWIVEL
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
GUARD, VANDALISM
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7