Cautare rapida

Caterpillar 335FL CR

Caterpillar 335FL CR

Preţ
204.540 $
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
5.503 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 335FL CR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKNE00529
Numar de stoc intern467260
Număr de catalog4455341
An de fabricație2016
Ore de utilizare5.503 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWindsor, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA204.540 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Alte informaţiiCAT CERTIFIED USED
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
LINES-QC, R10'6" STICK
CTRL
CHANGER
COUPLER
CLEAN EMISSIONS MODULE, TIER 4
AS IS / AS RECEVIED
335F L CR HEX
335F L CR STD ARR
SWIVEL, STD
FRAME, UNDERCARRIA
2016 CATERPILLAR 335FL EXCAVATOR
335F L CR HEX AM-N
JOYSTICK TWJ STP P
TRACK (3G)
CONTROL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
MAT, FLOOR, RH PEDAL
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
PEDAL
PILOT LINES
ALARM, TRAVEL
PILOT LINES
GUARD, SWIVEL
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
PILOT LINES
RADIO, 24V AM/FM
STICK, R10'6"CB2
PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
LINES-STD
ENGINE
PRICE UPDATE 2/03/23 VIA U1C2700
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
FRAME, UC PKG STD
LINES-QC, REACH BOOM
JOYSTICK, ONE BUTTON
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
CYLINDER
PILOT LINES
VALVE, HYDRAULIC
BOOM
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7