Cautare rapida

Caterpillar 330DL PMQ

Caterpillar 330DL PMQ

Preţ
172.500 $
Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
6.001 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 330DL PMQ
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMWP01344
Numar de stoc internMWP1344
Număr de catalog4894753
An de fabricație2007
Ore de utilizare6.001 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiShelby Twp., Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA172.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
LUMINILIGHTING
RADIO AM/FMAM FM RADIO
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAȚ, 1 PIESĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
COMENZI MANUALE ȘI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
950
  • DaUndercarriage muddy
  • Nu
  • AcceptabilăRight bumper dented under compartment door
  • Bună
  • Bună
  • BunăBelly pans in place
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight rear compartment door dented
  • Bună
  • AcceptabilăRight carbody grabiron bent
  • Bună
  • AcceptabilăFaded, some paint chips and surface rust on lower machine areas
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRoller frame steps slightly bent
safety items
200
  • Da
  • Da
  • BunăWorking
  • BunăWorking
indicatoare, staţie operator, consolă
821
  • DaTravel alarm working
  • Eq with am/fm radio
  • BunăBlows cold
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăGaiges working, line through upper display screen
  • BunăCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Bună
  • Bună
  • BunăHour meter working reads 5740hr,
  • NecorespunzătoareSeat cushion and backrest torn
  • Bună
  • AcceptabilăBoth wipers working (needs wiper blades)
motor
600
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • NuSeepage around valve cover
  • Nu
  • Red, clean
  • Powered by caterpillar C-7. 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal (smokes black at start up then cleans out)
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
410
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăBelt drive
  • Bună
  • AcceptabilăFins plugged with cotton wood needs cleaned
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBoom floods not working
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1110
  • Auxiliary hydraulics plumbed to end of stick, 1-set high flow amd 2-sets of medium flow lines, also plumbed and wired for coupler
  • Full
  • BunăBoth dry
  • BunăDry
  • BunăPilot operated joystick controls equipped with pilot pattern switcher valve
  • AcceptabilăPilot line seep8mg in pump compartment
  • BunăHydraulic functions operated good cycle speeds are good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăTwo speed travel working
ataşamente/unelte de lucru
  • STUMP SHEAR NOT INCLUDED, BUCKET AND QC ONLY INCLUDED WITH SALE OF MACHINE
braţ
300
  • 21ft
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
210
  • 12’10ft
  • Bună
  • AcceptabilăInner stick plate dented in at end of stick
  • Bună
cupă
200
  • BUCKET AND QC ONLY INCLUDED, SHEAR IN PHOTOS NOT INCLUDED
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE65%
Cod articol legătură6Y-2589
Legături49-link track
Saboţi şenilă33.5 in wide triple grouser pads
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front1561561616
Carrier Rollers Rear1561561616
Idlers Front2221.52821
Links1221222828
Pins & Bushings (External)68685858
Pins & Bushings (Internal)8718715050
Track Roller 521243064
Track Shoes (Width)272788
transmisii finale
100
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Runs and operates good
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7