Caterpillar 330FL

Caterpillar 330FL

Preţ
232.668 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1497 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 330FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMBX10132
Numar de stoc internE135049
Număr de catalogCU4475609
An de fabricație2017
Ore de utilizare1497 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiApache Junction, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 232.668
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
Alte informaţiiSTICK LENGTH: 10'6"
BUCKET SIZE: YES
GUARDING
PRODUCT LINK: INCLUDES
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon