Caterpillar 330FL

Caterpillar 330FL

Preţ
220.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3821 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 330FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMBX10214
Numar de stoc internMBX10214
Număr de catalogCU4487598
An de fabricație2017
Ore de utilizare3821 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii9901 Ringhaver Drive, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 220.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUCKET 60" 2.30YD3 HD CB
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PGQC
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STD STP PKG
LANE 3 ORDER
LINES-QC, R10'6" STICK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R10'6" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TRACK, 31" TG (GLT)
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon