Caterpillar 330FL10

Caterpillar 330FL10

Preţ
231.560 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2974 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 330FL10
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMBX10265
Numar de stoc internQGN0197
Număr de catalogCU2584322
An de fabricație2017
Ore de utilizare2974 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKansas City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 231.560
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

330F L 2017
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BRACKET GP
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PGQC
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6" (CB2) HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 31" TG (GLT)
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon