Caterpillar 330CL

Caterpillar 330CL

Preţ
80.000 USD
Fabricatie
2006
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 330CL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDKY04321
Numar de stoc internEQN114161
Număr de catalogCU4541926
An de fabricație2006
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOmaha, NE
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 80.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
Alte informaţiiTRACK 34" TRIPLE GROUSER
SIDECUTTERS
STARTING COLD WEATHER
STICK 10'6"
330CL HYDRAULIC EXCAVATOR
BOOM 21'4" REACH
BUCKET 66" 2.72 CYD (HD)
BUMPER RUBBER
CHANGER HAND CONTROL PATTERN
CONTROL & LINES PIN GRABBER
COOLING HIGH AMBIENT
COUPLER PIN-GRABBER W/O PINS
ENG S.N. 4ZF22598
GUARD BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD TRACK GUIDING
GUARD VANDALISM
LINES-QC R10'6" STICK
LINES-QC REACH BOOM
LINKAGE BUCKET D-FAMILY
PACK DOMESTIC TRUCK HEX
PEDAL STRAIGHT TRAVEL
POWER SUPPLY
SHADE SUN
TIP GENERAL DUTY
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • DaMachine needs washed and cleaned
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFender below windshield is dented
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPaint is scratched and scuffed
  • Bună
  • AcceptabilăTool box is bent
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTop hatch is weathered
  • Bună
  • AcceptabilăHour meter is inoperable
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • AcceptabilăDusty
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • At proper level
  • Bună
  • AcceptabilăBucket cylinder is leaking and rod is scored in a couple of spots
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • DaThumb linkage pins have some play in them
braţ
  • Bună
  • AcceptabilăMain boom and cylinder mount bushings have some play in them
balansier
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE91%
Cod articol legătură6Y2590
SegmenteBună
Saboţi şenilă34" TG
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front41.241.200
Carrier Rollers Rear41.241.200
Idlers Front21211414
Links33.533.51414
Pins & Bushings (External)11.111.188
Pins & Bushings (Internal)8678671515
SegmentsGoodGood
Track Roller 149.349.300
Track Roller 249.349.300
Track Roller 349.349.300
Track Roller 449.349.300
Track Roller 549.349.300
Track Roller 6Guard
Track Roller 7Guard
Track Roller 8Guard
Track Roller 948.548.356
Track Shoes (Width)39.739.71414
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
NMCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon