Cautare rapida

Caterpillar 330-07A

Caterpillar 330-07A

Preţ
234.472 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.550 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 330-07A
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producerePFN00293
Numar de stoc internPFN00293
Număr de catalog10046778
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.550 h
TaraGermania
Locatia masiniiAlsfeld, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA234.472 USD
TVA (19%)44.550 USD
Preţ incl. TVA279.022 USD
Detalii
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
BUCKET CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
CUTTING WIDTH: 2400 MM
ENGINEPOWER: 279 HP
BOOM: MONO BOOM
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7