Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Preţ
158.000 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
4995 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 329FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereERL00371
Numar de stoc internHLK023984
Număr de catalogCU4468998
An de fabricație2015
Ore de utilizare4995 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSulphur Springs, TX
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 158.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Alte informaţii10' 6" STICK
32" TRACK
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
HOLT CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Sales
Telefon:+1 2109413407
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon