Caterpillar 329FL

Caterpillar 329FL

Preţ
274.759 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1766 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 329FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereERL00618
Număr de catalogCU4540933
An de fabricație2015
Ore de utilizare1766 h
TaraCanada
Locatia masiniiAcheson Supercentre, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 274.759
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii* CAT CERTIFIED USED *
10'6" STICK, POSITIVE AIR SHUTOFF
12,787 CTR WEIGHT
32" TRACKS, GOOD U/C
CAB, HEAT, AC, HEATED SEAT
COLD WEATHER STARTING PKG
COUPLER, DIG BUCKET, CLEAN UP BUCKET
POSSIBLE 12 MONTH/1000HRS EXT WARRANTY *CONDITIONS APPLY*
TRAVEL GUARD, HEAVY DUTY BOTTOM GUARD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon