Caterpillar 329FL10

Caterpillar 329FL10

Preţ
184.500 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3095 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 329FL10
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereERL00766
Numar de stoc internHGN0148
Număr de catalogCU2331663
An de fabricație2015
Ore de utilizare3095 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 184.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

329FL ... 1404 HOURS
AIR CLEANER, STANDARD
BOOM, 6.15M (20'2") REACH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HOUR METER CHANGE AT 7 17 18
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
MAIN LINES, BUCKET, QC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM PKG
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6" (CB2)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 31" TG (GLT)
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon