Caterpillar 329 EL TST00446

Caterpillar 329 EL TST00446

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
10489 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 329 EL TST00446
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTST00446
Număr de catalogCU4500284
An de fabricație2012
Ore de utilizare10489 h
TaraDanemarca
Locatia masiniiSkejby
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiINCL 240CM LEVELING BUCKET / ENGCON S80 QC / CENTRAL LUBE SYSTEM / AIR-CON /
PRODUCTION COUNTRY: BE
TRANSPORT DIMENSIONS (LXWXH): 10.5 X 3.4 X 3.6 M
GROSS WEIGHT: 29670 KG
CE MARKED: YES
DELIVERY TERMS: EXW
UNDERCARRIAGE CONDITION: 40
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN DENMARK A/SConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Kristian Mains
Danemarca
Telefon:+45 7025 2211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon