Cautare rapida

Caterpillar 325FLCR

Caterpillar 325FLCR

CAT Certified
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
5.625 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAVPOWER
Adelaide, SA
+61 883431600
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 325FLCR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereXAA10141
Numar de stoc internURENT542
Număr de catalog10063310
An de fabricație2017
Ore de utilizare5.625 h
TaraAustralia
Locatia masiniiAdelaide, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA118.485 USD
TVA (10%)11.848 USD
Preţ incl. TVA130.333 USD
Detalii
Accesorii
UHFUHF
CANVAS SEAT COVERCANVAS SEAT COVER
ESTOPESTOP
3 BUCKETS - 2 X DIG AND 1 X TILTING MUD3 BUCKETS - 2 X DIG AND 1 X TILTING MUD
HANDRAILSHANDRAILS
PKG, LAND MGMT LM2PKG, LAND MGMT LM2
ACCUGRADE READYACCUGRADE READY
REAR VIEW CAMERAREAR VIEW CAMERA
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINARELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
PEDALĂ DE DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Etichetă EPAEPA LABEL
BRAȚ, 1 PIESĂBOOM, 1 PIECE
COMENZI MANUALE ȘI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
EXTINCTORFIRE EXTINGUISHER
GIROFARBEACON
SUPAPĂ DE CONTROL BRAȚBOOM CHECK VALVE
SUPAPĂ DE CONTROL BALANSIERSTICK CHECK VALVE
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
TRAVEL ALARMTRAVEL ALARM
Alte informaţiiRental Spec - Dealer serviced - Available now
3 Buckets - 600mm Dig, 1500 Dig, 1800mm Tilting Trim bucket

Customer Value Agreement (CVA) CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Online Owner's Manual
Protection 12 MONTHS / 1000 HR POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP
Special Offers RISK ASSESSMENT INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale RISK ASSESSMENT INCLUDED - CAT FINANCE AVAILABLE
Acord de valoare pentru client CVA SERVICE FILTER KITS AVAILABLE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1530
  • Da
  • Nu
  • Service Decal fitted
  • AcceptabilăRHF + under front cab dented
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor damage to rear & RHS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFaded, some scratches & surface rust
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1230
  • Da
  • Da
  • Da
  • Full 100%
  • Full 100%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFloormat has minor tear
  • Bună
  • AcceptabilăDoor glass some external surface damage
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOut of date
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
620
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Clear
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
sistem hidraulic
1300
  • RH tilting bucket cylinder leaking rod seal / LH rod seal weeping
  • Full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
210
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2-3mm wear boom to main frame P&B
balansier
210
  • Bună
  • AcceptabilăScarred & dented on inside stick face
  • Bună
cupă
600
  • Da
  • 5mm + wear tilting bucket pivot P&B / Pivot pin head is welded to frame
  • 1500mm dig - 600mm dig - 2000mm tilting bucket
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
110
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Role transportor3-5mm wear on all 4 rollers
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightAcceptabilă
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • External E-stop fitted
  • UHF radio installed
  • Canvas seat cover fitted
  • Full Handrails fitted
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7