Cautare rapida

Caterpillar 324E

Caterpillar 324E

Preţ
75.929 $
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
12.525 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Chateauroux / Luant, 36
+33 149228299
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 324E
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTLF00178
Numar de stoc intern22045585
Număr de catalog4904521
An de fabricație2012
Ore de utilizare12.525 h
TaraFranta
Locatia masiniiCHATEAUROUX / LUANT, Franta
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA75.929 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
ILUMINARELIGHTING
Radio AM FM cu CDAM FM CD RADIO
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ARANJAMENT PERFORATOR DE ROCIROCK DRILL ARRANGEMENT
SUPAPĂ CONTROL BRAŢBOOM CHECK VALVE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • TDR 50 %
  • COUPLEUR MORIN AVEC GODET 960 MM
  • LIGNES HYDRAULIQUES
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7