Caterpillar 323F L

Caterpillar 323F L

Preţ
195.000 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1576 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 323F L
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereXCF01278
Numar de stoc internEQ067896
Număr de catalogCU4275805
An de fabricație2016
Ore de utilizare1576 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRaleigh, NC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 195.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiWiring Harness

323
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • DaDuring last service
  • Overall good appearance
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Full
  • Full
  • Rear camera installed
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Overall good
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Starts & charges well
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Operates well
  • Good
ataşamente/unelte de lucru
  • DaCat hyd.
  • Overall good
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Overall good
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Overall good
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Cat
  • Overall good
  • 42" Bucket
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Overall good
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Role transportor faţă117 mm117 mm1818
Role transportor spate117 m117 mm1818
Roţi intermediare faţă20 mm20 mm11
Legături106 mm106 mm11
Ştifturi şi bucşe (externe)58.5 mm58.5 mm3030
Ştifturi şi bucşe (interne)762 mm762 mm1010
Segmente3030
Rolă şenilă 119 mm19 mm2121
Rolă şenilă 218.5 mm18.5 mm1414
Rolă şenilă 418.5 mm18.5 mm1414
Rolă şenilă 518.5 mm18.5 mm1414
Rolă şenilă 718.5 mm18.5 mm1414
Rolă şenilă 819 mm19 mm2121
Saboţi şenile (lăţime)11
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
CannonTrack adjusters good
Cod articol legătură9W3137-38
Note - ŞasiuOverall good U/C
Note - Şasiu 1Lower track wear guide guards installed
Ştifturi şi bucşe (externe)Not turned
Ştifturi şi bucşe (interne)Sealed
Saboţi şenilă32" TG Shoes
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Inspection performed @ 1576 hrs.
  • Overall good machine
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon