Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3358 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 323FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYEJ10185
Numar de stoc internEQ049617
Număr de catalogCU4704318
An de fabricație2017
Ore de utilizare3358 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRaleigh, NC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • DaExcessive grease all over this machine. Extra cleaning needed
  • Nu
  • Bună
  • AcceptabilăMinor vandalism post bent
  • BunăMinor cosmetics
  • AcceptabilăMinor lower guard bends
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRt bent
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRt skirt dented
  • AcceptabilăMinor tool box step bent
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • 1/2
  • Full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareOut of date
  • AcceptabilăBurn hole and a tear
  • AcceptabilăKey switch cover missing
  • AcceptabilăAdjustment needed
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Overall good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Starts & charges well
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă2 inop
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Operates well. HPCU installed
  • Low
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăLower guards installed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • DaCat hyd.
  • Blocker plate pushed in rt side
braţ
  • Overall good
  • BunăMinor thumb cosmetics
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Overall good
  • BunăSome wear
  • Bună
  • BunăSome wear
cupă
  • Nu
  • Cat
  • 48" Bucket
  • AcceptabilăMinor denting
  • NecorespunzătoareAttention needed
  • NecorespunzătoareAttention needed
  • BunăSide cutters in the bucket
  • Acceptabilă
transmisii finale
  • Overall good
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
CannonTrack adjusters good
LegăturiSome kinks
Note - ŞasiuLower track wear guide guards installed
Ştifturi şi bucşe (externe)Not turned
Ştifturi şi bucşe (interne)Sealed
Saboţi şenilă32" TG Shoes
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front112 mm112 mm4848
Carrier Rollers Rear113 mm114 mm4236
Idlers Front22 mm22 mm4444
Links104 mm104 mm3636
Pins & Bushings (External)53.5 mm53.5 mm103103
Pins & Bushings (Internal)763 mm763 mm1515
Segments103103
Track Roller 121 mm21 mm4949
Track Roller 220 mm20 mm3535
Track Roller 420 mm20 mm3535
Track Roller 520 mm20 mm3535
Track Roller 720 mm20 mm3535
Track Roller 821 mm21 mm4949
Track Shoes (Width)26 mm26 mm1010
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Inspection performed @ 3358 hrs.
  • Looks like a weld on side skirt also in the bucket
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon