Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Preţ
146.608 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1435 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 323FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYEJ10040
Numar de stoc internEQ033033
Număr de catalogCU4520103
An de fabricație2016
Ore de utilizare1435 h
TaraNoua Zeelanda
Locatia masiniiRotorua
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 146.608
TVA (15%)$ 21.991
Preţ incl. TVA$ 168.600
Features
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
SUPAPĂ CONTROL BRAŢBOOM CHECK VALVE
SUPAPĂ CONTROL BALANSIERSTICK CHECK VALVE
Alte informaţii2 WAY CONTROL PATTERN CHANGE
DIG BUCKET
REAR VIEW CAMERA
TILT BUCKET
700MM TRIPLE GROUSER TRACKS
CAB AND ROOF SCREEN GUARDS
CAT GRADE CONTROL WITH ASSIST
RUBBER BUMPER SIDE RAILS
CAT QUICK COUPLER
AIR CONDITIONED ROPS CAB
HP AUXILIARY LINES
BOOM AND CAB WORKLIGHTS
UPPER AREA HANDRAILS
FLASHING LIGHT
VARIABLE SPEED FAN
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
GOUGHConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Goughs Used Equipment
Noua Zeelanda
Telefon:+64 3 983 2498
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon