Caterpillar 321DLCR

Caterpillar 321DLCR

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
5371 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 321DLCR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTXA00427
Numar de stoc internTXA00427
Număr de catalogCU4537090
An de fabricație2012
Ore de utilizare5371 h
TaraGermania
Locatia masiniiLaatzen
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (19%)-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 290 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 140 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 24.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Marc Buesing
Germania
Telefon:+49 5102 7002 11
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon