Cautare rapida

Caterpillar 321DLCR

Caterpillar 321DLCR

Preţ
59.755 $
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
9.294 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erlangen-frauenaurach
+49 9131999316
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 321DLCR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTXA00241
Numar de stoc internTXA00241
Număr de catalog4912280
An de fabricație2010
Ore de utilizare9.294 h
TaraGermania
Locatia masiniiErlangen-Frauenaurach, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA59.755 USD
TVA (19%)11.353 USD
Preţ incl. TVA71.108 USD
Detalii
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 20 %
ENGINEPOWER: 140 HP
CUTTING WIDTH: 1400 MM
BUCKET CONDITION: 30 %
OPERATING WEIGHT: 24.8 T
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7