Caterpillar 320FL

Caterpillar 320FL

Preţ
147.735 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2192 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereNHD10466
Numar de stoc internNHD10466
Număr de catalogCU4519032
An de fabricație2017
Ore de utilizare2192 h
TaraGermania
Locatia masiniiGlinde
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 147.735
TVA (19%)$ 28.070
Preţ incl. TVA$ 175.805
Features
Alte informaţiiCUTTING WIDTH: 1500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Thomas Woidelko
Germania
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon