Caterpillar 320FL TH P

Caterpillar 320FL TH P

Preţ
191.176 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1340 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320FL TH P
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYBM10292
Numar de stoc internE136371
Număr de catalogCU4461970
An de fabricație2017
Ore de utilizare1340 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiApache Junction, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 191.176
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
RĂCIRE AMBIANTĂ ÎNALTĂHIGH AMBIENT COOLING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Alte informaţiiBOOM LENGTH: 18'8"
ENGINE TIER RATING: T4F
PRODUCT LINK: INCLUDES
PATTERN CHANGER
STICK LENGTH: 9'6"
BUCKET SIZE: YES
GUARDING
BOOM, ONE PIECE
ENCLOSED CAB
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TG
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon