Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2577 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320EL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereNAZ02407
Numar de stoc intern19B4413
Număr de catalogCU4518617
An de fabricație2016
Ore de utilizare2577 h
TaraNorvegia
Locatia masiniiRudshøgda
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiS 70 HK, Rototilt, grav og pusseskuff. Sentralsmøring.

Meget pen maskin som er klar til levering.
Selges med 12 mnd Cat Certified Used garanti mot at det tegnes service avtale.

FULL SERVICE HISTORY: YES
UNDERCARRIAGE CONDITION: 80
GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
CE MARKED: YES
AMOUNT OF PREVIOUS OWNERS: 1
GROSS WEIGHT: 24000 KG
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Thomas Brodshaug
Norvegia
Telefon:+47 22 63 68 81
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon