Caterpillar 320E LRR P

Caterpillar 320E LRR P

Preţ
167.992 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2025 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320E LRR P
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTFX01622
Numar de stoc internE131579
Număr de catalogCU4475608
An de fabricație2016
Ore de utilizare2025 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiYuma, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 167.992
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
RĂCIRE AMBIANTĂ ÎNALTĂHIGH AMBIENT COOLING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
Alte informaţiiENGINE TIER RATING: T4I
STICK LENGTH: 9'6" ES STICK
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 28" TG
PRODUCT LINK: INCLUDES
PATTERN CHANGER
COMMENTS: REAR VIEW CAMERA
BUCKET SIZE: YES
GUARDING
BOOM, ONE PIECE
ENCLOSED CAB
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon