Caterpillar 320ELRR

Caterpillar 320ELRR

Preţ
102.692 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
5366 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320ELRR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTFX00304
Numar de stoc intern800057267
Număr de catalogCU4474307
An de fabricație2012
Ore de utilizare5366 h
TaraCanada
Locatia masiniiPointe- Claire, QC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 102.692
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ARANJAMENT PERFORATOR DE ROCIROCK DRILL ARRANGEMENT
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
safety items
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Non - No
  • 25% restant/Remaining
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBras et essuie glace manquant sur la vitre du haut - Arm and wiper missing on the top window
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Rouge - Red
  • Code derreur 3666-5 sur le moteur - Error code 3666-5 on the motor
  • Bon - Good
  • Non-No
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPompe damorcage neuve - New priming pump
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLumieres du boom casser et lumiere coté gauche de la cabine aussi - Lights of the boom break and light left side of the cabin too
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bon - Good
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Nu
  • R/F
  • R/F série:0313050
  • 0313049
  • 40"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDents a remplacer - Tooth to be replace
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEChaines 65% restant , rouleau et idler 80% restant - Track 65% remaining , roller and idler 80% remaining
CannonBon - Good
80% restant/Remaining
Bon - Good
Cod articol legătură335-9240
Bon - Good
Note - ŞasiuBon - Good
Note - Şasiu 1Bon - Good
Note - Şasiu 2Bon - Good
Pins & Bushings (External)60% restant bagues pas retourner /Remaining not turned
Pins & Bushings (Internal)50%
50%
Saboţi şenilă31"
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaAcceptabilă
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Entretien 1000 heures efectuer sur la machine - 1000 hours done on the machine
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TOROMONT CAT (QUÉBEC)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Eddie Folgado
Canada
Telefon:+1 514 334 7018
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon