Caterpillar 320D2GC

Caterpillar 320D2GC

Preţ
160.190 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
421 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320D2GC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereZBH10594
Numar de stoc internE141836
Număr de catalogCU4450146
An de fabricație2017
Ore de utilizare421 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiImperial, CA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 160.190
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
Alte informaţiiBOOM LENGTH: 18'8" REACH BOOM
BUCKET SIZE: 48", 1.31CYD
ENCLOSED CAB
ENGINE TIER RATING: NON EPA
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 31" TRIPLE GROUSER
STICK LENGTH: 9'6"
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon