Caterpillar 320DL

Caterpillar 320DL

Preţ
69.354 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
6404 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320DL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producerePHX02623
Numar de stoc intern800060067
Număr de catalogCU4502144
An de fabricație2010
Ore de utilizare6404 h
TaraCanada
Locatia masiniiPointe- Claire, QC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 69.354
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
SISTEM ANTIFURTANTI-THEFT SYSTEM
IluminareLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • N/a
  • 75% restant/Remaining
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDéchiré - Tear
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Rouge - Red
  • Ok - Good
  • Non - No
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bon - Good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Da
  • Caterpillar
  • Bon - Good
  • Caterpillar
  • 70002401
  • 38"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună60% restant/Remaining
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE80% bon
Role transportorBon - Good
Roţi intermediareBon - Good
Cod articol legătură9w3137
LegăturiBon - Good
Note - Şasiu75% restant, bushing pas retourné - 75% Remaining,bushing not turned
Note - Şasiu 1Bon - Good
Note - Şasiu 2Bon - Good
Ştifturi şi bucşe (externe)Bon - Good
Ştifturi şi bucşe (interne)Bon - Good
SegmenteBon - Good
Saboţi şenilă31"
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Entretien 500 deffectuer sur la machine avec filtre a air - 500 hours done with air filter
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TOROMONT CAT (QUÉBEC)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Eddie Folgado
Canada
Telefon:+1 514 334 7018
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon