Caterpillar M317F

Caterpillar M317F

Preţ
240.000 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
701 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar M317F
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereF6P00430
Numar de stoc internF6P00430
Număr de catalogCU4501479
An de fabricație2017
Ore de utilizare701 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masinii9901 Ringhaver Drive, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 240.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiALARM, BACK-UP
BLCV, VA & OFFSET
BOOM, VA, A-LUBE
BUCKET-DCT, 72" 1.02YD3
CAB, 70/30
COMPLETE STORAGE PROTECTION
CONTROL, MPF
CONTROLLER, ELECTRONIC
COOLING SYSTEM, STANDARD
DECALS, NORTH AMERICA (ANSI)
HYDRAULIC OIL, MINERAL
JOYSTICK, 2-SLIDER
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
LINES, CONNECTOR, DCT BUCKET
MIRROR, VA/MH
PEDAL, HPF/HAMMER
PIN, BUCKET, ADJ
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT COMFORT W/2" SEAT BELT
SETTING, QC CTRL, PIN GRABBER
SPEED 21.7 MPH
STEPS, UC
STICK, 8'6'', A-LUBE
TIRES, MITAS 10.00-20 DUAL
UC BLADE FRONT/ OUT.REAR
WIPER, 70/30
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
RING POWER CORP.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dennis Ryan
Telefon:+1 813 671 3700
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon