Cautare rapida

Caterpillar 317-07B

Caterpillar 317-07B

CAT Certified
Preţ
234.500 $
Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
130 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Ridgeville, SC
+1 8034658080
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 317-07B
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTZE10391
Numar de stoc internCNE000097
Număr de catalog10036957
An de fabricație2022
Ore de utilizare130 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRidgeville, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA234.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
BRAȚ, 1 PIESĂBOOM, 1 PIECE
ȘASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
PEDALĂ DE DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Alte informaţiiIncludes 36" HD CAT Bucket, Case Drain Installed.

*GRADE SENSOR, R9'6" STICK
*MONITOR, 10"
HYDRAULIC PKG, COMB,ONE SLIDER
GRADE SENSOR, 1 PC BOOM
LINES, HIGH PRESSURE BOOM
SUPPORT, LINES AUXILIARY
EROPS
GUARD, TRACK GUIDING, CENTRE
CAMERA, REAR & RH VIEW
NETWORK MANAGER, STD
CAT GRADE, 2D
LINES, QUICK COUPLER BOOM
Customer Value Agreement (CVA)
Special Offers CURRENT POWERTRAIN & HYDRAULICS + TECH (EPP) EXPIRING 28Dec2027 or 5000hrs, WHICHEVER COMES FIRST.
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Garanție CURRENT POWERTRAIN & HYDRAULICS + TECH (EPP) EXPIRING 28Dec2027 or 5000hrs, WHICHEVER COMES FIRST.
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1700
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Machine is in like new, work and jobsite ready condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăVerified, unit is reporting in Vision Link
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red, level is full
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăElectric motor driven fans
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăVerified, two speed travel operates as they should
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • Nu
  • Cat
  • N/A
  • 36" Pin on bucket installed
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
CannonBoth holding track tension as they should
Role transportorNo faults found
Roţi intermediareNo faults found
Note - ŞasiuLike new, no abnormal noises, popping, grabbing or grinding present
SegmenteLike new
Saboţi şenilă27.75" pads installed
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7