Caterpillar 316 EL

Caterpillar 316 EL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
4147 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 316 EL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYZZ00458
Număr de catalogCU4515572
An de fabricație2015
Ore de utilizare4147 h
TaraDanemarca
Locatia masiniiSkejby
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiPRODUCTION COUNTRY: JP
UNDERCARRIAGE CONDITION: 5% / SHOES 80%
QUICK COUPLER
AUTO LUBRICATION SYSTEM
AUTO / HYDRAULIC QUICK COUPLER
CE MARKED: YES
GROSS WEIGHT: 18600 KG
AIR CONDITIONING
DELIVERY TERMS: EXW
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Kristian Mains
Danemarca
Telefon:+45 7025 2211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon