Cautare rapida

Caterpillar 315F OSB

Caterpillar 315F OSB

Preţ
165.000 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.782 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HAWTHORNE MACHINERY CO.
Lakeside, CA
+1 858 674 7040
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 315F OSB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTDY12415
Numar de stoc intern035453
Număr de catalog4469588
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.782 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLakeside, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA165.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
Alte informaţiiLANE 3 ORDER
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
MIRROR, W/O GUARD
PIN GROUP, SPARE
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
CONTROL, BLADE, W/PUMP
DEVICE, BOOM LOWERING CONTROL
DEVICE, STICK LOWERING CONTROL
LINKAGE, BKT W/O LIFT
CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
GUARD, TRACK MOTOR
LINES-PILOT, INITIAL CIR. ATT
WINDOW, REAR, DUAL EXIT
GUARD, BOTTOM, STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
**END OF CONSISTS OF**
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE, POB
LINES-QC, POWER OFFSET BOOM
KEY
FRAME, SWING
MIRROR, CAB LEFT
CAMERA REAR VIEW W/GRDRAIL
COVER, TANK STANDARD
315F L HEX
SEAT BELT, 51MM (2") RETRACTABLE
BLADE, 2500M (8'2")M
OFF SET BOOM
COUPLER, PG W/O PINS 312
PG5V64
**CONSISTS OF: **
COUNTERWEIGHT, 3.6TON (7,940 LBS
TRACK, 500MM (20") TG (GLT)
LINES-FRONT, POB W/ PGQC
STICK, 2.13M (')POB
LINES-QC, 2.13M (7')POB STICK
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY POB
CYLINDER, BKT POB
POB, 2.13M ( ')STICK HD PKG
BOOM, POWER OFFSET
CYLINDER, POB (W/BLCV)
CYLINDER, STICK, POB (W/SLCV)
DECALS, POB RH
JOYSTICK STD POB PKG
MAT, FLOOR, POB
ARRANGEMENT, POB
VALVE PKG, HYD POB B/SLCV
VALVE, HYDRAULIC POB
PLATFORM, POB
HARNESS, PLATFORM POB
LINES-PILOT,PLATFORM POB PTRN
LINES-PIOLOT,CL POB
TANK, FUEL
INSTRUCTIONS, ENGLISH
SWIVEL, BLADE
HOOD, ENGINE
CONTROL, FINE SWING
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
BATTERY, STANDARD
ACCUMULATOR WITH CRN
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT
JOYSTICK, ONE BUTTON
DECALS, EXTERIOR ANSI
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
RADIO, 24V AM/FM
ALARM, TRAVEL
PANEL, STD START SWITCH
DECALS, CAB ANSI
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7