Caterpillar 315FL P

Caterpillar 315FL P

Preţ
137.540 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1444 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 315FL P
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTDY10661
Numar de stoc internE138989
Număr de catalogCU4461334
An de fabricație2017
Ore de utilizare1444 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFlagstaff, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 137.540
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
Alte informaţiiBUCKET SIZE: YES
STICK LENGTH: 9'10"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24" TG
ENGINE TIER RATING: T4F
PRODUCT LINK: INCLUDES
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
BLADE, LEVELING
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
Alte informaţiiBUCKET SIZE: YES
STICK LENGTH: 9'10"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24" TG
ENGINE TIER RATING: T4F
PRODUCT LINK: INCLUDES
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
BLADE, LEVELING
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources