Caterpillar 315FL9

Caterpillar 315FL9

Preţ
171.410 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1044 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 315FL9
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTDY10243
Numar de stoc intern7CR6300
Număr de catalogCU4307057
An de fabricație2017
Ore de utilizare1044 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 171.410
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*MIRROR, CAB LEFT
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*SWIVEL, BLADE
*TANK, FUEL
*TRACK, 20" TG W/RUBBER PAD
*WINDOW, REAR, DUAL EXIT
315F L 2017
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STICK, R9'10" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*315F L HEX
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, STANDARD
*BLADE, 8'2"
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL G-BOSS
*CAMERA REAR VIEW W/GRDRAIL
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY
*COMBINED CIR PKG
*CONTROL, BLADE, W/PUMP
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,940 LBS
*COVER, TANK STANDARD
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BKT
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FRAME, BASE, LONG U/C BLADE
*FRAME, SWING
*GUARD, BOTTOM, STANDARD
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*GUARD, TRACK MOTOR
*HOOD, ENGINE
*HYD VLV TCS PKG
*KEY
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES-FRONT, STD W/ PGQC
*LINES-HP, R9'10" STICK
*LINES-HP, REACH BOOM TCS
*LINES-QC, R9'10" STICK
*LINES-QC, REACH BOOM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon