Caterpillar 313FL

Caterpillar 313FL

Preţ
109.500 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2995 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 313FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereGJD00306
Numar de stoc intern599400
Număr de catalogCU4594141
An de fabricație2015
Ore de utilizare2995 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRichmond, VA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 109.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Detalii
Nota generala (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţii**

313FL EXCAVATOR
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţii**

313FL EXCAVATOR
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Nu
  • Da
  • NuNeeds decals
  • Nudoes not have them
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • NuDoes not have a back up alarm
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • n/a
  • Good
  • Probles noted in inspection
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPlease advise box missing
  • AcceptabilăOut of date
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăblade needs to be replaced
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • NuCoolant needs to be topped off
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • pink
  • Good
  • No smoke coming from engine
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Needs fluid changed noted in inspection
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • hydraulic coupler
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • 9 8"
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Da
  • n/a
  • n/a
  • Cat hydraulic coupler
  • n/a
  • n/a
  • Acceptabilăn/a
  • Bună
  • Acceptabilăn/a
  • Acceptabilăn/a
  • Acceptabilăn/a
  • Acceptabilăn/a
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NoCould use pin and bushing turn
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEAbout half life on the rollers the pin busings need attention
Cannonn/a
Role transportorAll very close in measurment
Roţi intermediareShow wear about 24% of its life
Cod articol legătură4i7476
LegăturiShow wear about 27% of its life
Note - ŞasiuUndercarriage looks good aside from wear items
Ştifturi şi bucşe (externe)Could use a pin and bushing turn
Ştifturi şi bucşe (interne)na
Segmentena
Saboţi şenilăBună
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front96mm96mm7272
Carrier Rollers Rearn/an/a
Idlers Front19mm19mm2424
Idlers Rearn/an/a
Links.91".91"2727
Pins & Bushings (External).23.237272
Pins & Bushings (Internal)n/an/a
Segmentsnana
Track Roller 11.571.574040
Track Roller 21.611.613232
Track Roller 31.601.603434
Track Roller 4rock gaurdrock garud
Track Roller 51.601.603434
Track Roller 61.601.603434
Track Roller 71.561.563838
Track Shoes (Width)18mm18mm1919
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Matthew Walent
Telefon:+1 540 940 8049
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon