Cautare rapida

CAT 308E2

CAT 308E2

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
3.356 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 308E2
Quinn Company
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX11916
Numar de stoc internCCU000886
Număr de catalog10035254
An de fabricație2018
Ore de utilizare3.356 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCITY OF INDUSTRY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA95.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
BLADE, 91", WELD-ON
BUCKET-HD, 24" 0.30 YD3
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 8T
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7