Caterpillar 308E2CR SB

Caterpillar 308E2CR SB

Preţ
77.545 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2780 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 308E2CR SB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX01711
Numar de stoc internRF0354
Număr de catalogCU4507204
An de fabricație2015
Ore de utilizare2780 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiElmhurst, IL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 77.545
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii308E2 MHE
BELT ST 51MM RET
BLADE, 91", BOLT-ON
CERTIFICATION EU
CONT, STD PILOT
COOL, STD AMB
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
EXCAVATOR CONTROLS
GUARD, SWIVEL
INSTRUCTIONS, ISO
LINES STICK, WCV
LINES, BOOM, WCV
LINKAGE, BUCKET
MIRROR, EU CERTIFICATION
STK PKG LNG W2AX
TANK, FUEL REF
TRK 450MM TG WRP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ALTORFER INDUSTRIESConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon