Caterpillar 308E2CRSBL

Caterpillar 308E2CRSBL

Preţ
100.460 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
897 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 308E2CRSBL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX08091
Numar de stoc intern7CR6231
Număr de catalogCU2575946
An de fabricație2017
Ore de utilizare897 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTopeka Area, KS
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 100.460
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

***THUMB READY***
*308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*CONTROL AR-AUX (COMMON)
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PLUGS, MIRROR MOUNT
*RADIO, AM/FM
*STICK AR-HOE LONG
308E2 2017
BLADE, 91", WELD-ON
COUNTERWEIGHT, EXTRA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon