Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Preţ
97.742 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
428 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFJX10684
Număr de catalogCU4505458
An de fabricație2018
Ore de utilizare428 h
TaraCanada
Locatia masiniiCalgary, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 97.742
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*CAT CERTIFIED USED
24" DIG BUCKET
42" CLEAN UP BUCKET
450MM TRACKS WITH RUBBER PADS @ 90%
91" FRONT DOZER BLADE WITH WELD ON EDGE
ADDITIONAL COUNTERWEIGHT
CAB, HEAT, A/C, AM/FM RADIO, & AIR SUSPENSION HEATED SEAT
CONTROL PATTERN CHANGER
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK ATTACH - PIN GRABBER STYLE
HYDRAULIC THUMB
PREMIER WTY TO APRIL 12/20 OR 2000 HOURS - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
PT & HYD WTY TO APRIL 12/23 OR 3000 HOURS - CONDITIONS APPLY
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon