Cautare rapida

Caterpillar 307.5

Caterpillar 307.5

Preţ
131.400 $
Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
170 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 307.5
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereGW703459
Numar de stoc internBCP01536
Număr de catalog10044249
An de fabricație2023
Ore de utilizare170 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA131.400 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiSHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*LINES, BOOM
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*STICK, LONG
*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, STICK
*CAMERA, REAR VIEW
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, LED
*HEATER, WATER JACKET
PACKING, LAST MILE PROGRAM
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*307.5 07A STD MINI EXCAVATOR
*BOOM, FIXED
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*ENGINE, EU STAGE V
*FILM, COUPLER, ISO
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*STD BLADE AND TRACK W/PADS
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC
*INSTRUCTIONS, CANADA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*INTEGRATED RADIO
*LINES, QC, LONG STICK, 3 LINE
*MONITOR NG, ADVANCED LITE
*CONTROL, HYD, COUPLER, 3 LINE
PRICED NEW 02/06/23 EK
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7