Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Preţ
32.174 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3860 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305E2CR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDJX00777
Numar de stoc internURENT379
Număr de catalogCU4527956
An de fabricație2015
Ore de utilizare3860 h
TaraAustralia
Locatia masiniiAdelaide, SA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 32.174
TVA (10%)$ 3.217
Preţ incl. TVA$ 35.391
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Stingător incendiiFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
ŞENILĂ CAUCIUCRUBBER TRACK
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
Alte informaţii6 MONTHS / 500 HR POWERTRAIN & HYDRAULICS EPP
BATTERY ISOLATOR
RISK ASSESSMENT
UHF
WE ACTIVELY PURCHASE USED CATERPILLAR MACHINES
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome dents in R/H hood.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Fuel gauge working, tank full.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăL/H mirror cracked.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Red.
  • Clear.
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome wear in boom slew frame pins and bushes.
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • AcceptabilăSome wear in tilt linkage pins and bushes
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuUndercarriage in good condition.
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine in good condition.
  • Machine fitted with UHF radio.
  • Machine comes with 1200mm trim bucket and 300mm, 400mm and 600mm dig buckets.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CAVPOWERConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Richard Shields
Australia
Telefon:+61 0427 798760
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon