Caterpillar 305ECRLC

Caterpillar 305ECRLC

Preţ
37.900 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
1986 h
Clipuri cu Caterpillar305ECRLC
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305ECRLC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereXFA00534
Numar de stoc internSUC0264
Număr de catalogCU4527068
An de fabricație2012
Ore de utilizare1986 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiKansas City, MO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 37.900
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
Alte informaţii.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ACCUMULATOR, W/ CRN
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, STRAIGHT,WELD-ON
CAB, WITH AIR CONDITIONER
CONTROL, PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
DRAIN, ECOLOGY
HEATER, JACKET WATER
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, CAB
LINES, BOOM
MIRROR, CAB, LEFT
MIRROR, CAB, RIGHT
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, FABRIC, HIGH BACK
STICK PACKAGE,LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSMALL DENT FRONT LH UNDER CAB
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • OK
  • OK
  • OK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • Bună
  • Bună
balansier
  • 58"
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Da
  • CAT TAG. HARD TO READ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
CannonOK
Saboţi şenilă16" RUBBER EST 50% OR BETTER. CHEWED SOME
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • PERFORMED PM 1 SERVICE - 1986 HOURS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FOLEY EQUIPMENT COMPANYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon