Caterpillar 305.5ECR

Caterpillar 305.5ECR

Preţ
35.122 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
4018 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5ECR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFKY00903
Numar de stoc internFKY00903
Număr de catalogCU4456770
An de fabricație2012
Ore de utilizare4018 h
TaraGermania
Locatia masiniiStraubing
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 35.123
TVA (19%)$ 6.673
Preţ incl. TVA$ 41.796
Features
Alte informaţiiOPERATING WEIGHT: 5.4 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1400 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 30 %
ENGINEPOWER: 44 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Edmund Steininger
Germania
Telefon:+49 89 32197111
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon