Cautare rapida

Caterpillar 305.5E2

Caterpillar 305.5E2

CAT Certified
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.400 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Altoona, IA
+1 952 887 4405 x4334
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR508494
Numar de stoc internEQ0104375
Număr de catalog10073268
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.400 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiALTOONA, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA59.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
VALVE, FINE SWINGVALVE, FINE SWING
FILM, QUICK COUPLER, ANSIFILM, QUICK COUPLER, ANSI
LIGHTS, STANDARDLIGHTS, STANDARD
LINES, BOOMLINES, BOOM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
RadioRadio
BATTERY, DISCONNECTBATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ONBLADE, 78", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT,EXTRACOUNTERWEIGHT,EXTRA
HEATER, WATER JACKETHEATER, WATER JACKET
HOOD, REAR, VENTEDHOOD, REAR, VENTED
LINES, STICKLINES, STICK
MIRROR, CAB, REARMIRROR, CAB, REAR
305.5E2 HEXMN CFG 3.1305.5E2 HEXMN CFG 3.1
ENGINE S/N 7KK7998ENGINE S/N 7KK7998
STICK PKG LONG W/ 2ND AUXSTICK PKG LONG W/ 2ND AUX
Alte informaţiiFresh 1000 hour PM
24" bucket

PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 500 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.

Customer Value Agreement (CVA) 24 MO Parts Only CVA
Online Owner's Manual
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Acord de valoare pentru client 24 MO Parts Only CVA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1610
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Machine appearance is good for the hours and age of the machine
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHood has crease on front edge. Paints cracked and rusted
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • 1/8
  • BunăControls held on by a screw
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • NuHydralic low
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • N
  • No
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
500
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE50%
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7