Caterpillar 305.5E2

Caterpillar 305.5E2

Preţ
74.500 USD
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
87 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR507532
Numar de stoc intern464361
Număr de catalogCU4505625
An de fabricație2019
Ore de utilizare87 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSteamboat Springs, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 74.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
RADIORADIO
MotorENGINE
Alte informaţiiALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 78", BOLT-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CAMERA, REAR VIEW
COMMON AR
CONTROL, PATTERN CHANGER
COUNTERWEIGHT,EXTRA
COUPLER PG MAN, 5T
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
ENGINE TIER 4, HIGH AMBIENT
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
HOOD, REAR, VENTED
INCLUDES:
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINES,AUXILIARY,LONG STICK
LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT, FABRIC, HIGH BACK W/
STICK LONG, HEAVY DUTY
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
CAT CERTIFIED USED
87 GD 8/21/19
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon