Caterpillar 305.5E2 OR

Caterpillar 305.5E2 OR

Preţ
42.412 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1450 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2 OR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR500903
Numar de stoc internE130702
Număr de catalogCU2329830
An de fabricație2016
Ore de utilizare1450 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPrescott, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 42.412
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
Alte informaţiiBLADE, LEVELING
ENGINE TIER RATING: TIER 4
OPEN CAB
PRODUCT LINK: INCLUDES
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon