Caterpillar 305.5E2

Caterpillar 305.5E2

Preţ
56.500 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
1689 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 305.5E2
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereCR500674
Numar de stoc internW66354
Număr de catalogCU4474867
An de fabricație2016
Ore de utilizare1689 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 56.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
MotorENGINE
Alte informaţii**NOT AVAILABLE FOR RPO**
1689 GD 5/6/19
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, STRAIGHT, WELD-ON
BUCKET, 24", 4.6 CFT, HD
CAB, WITH AIR CONDITIONER
CONTROL, PATTERN CHANGER
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE GENERAL
ENGINE T4F, HIGH AMBIENT
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, RIGHT
RADIO READY
SEAT, FABRIC, HIGH BACK
STICK PACKAGE LONG W/O 2ND
TRACK, RUBBER BELT
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon