Cautare rapida

Caterpillar 303.5E2CRB

Caterpillar 303.5E2CRB

Preţ
59.900 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1.648 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

N C MACHINERY CO.
Mount Vernon, WA
+1 406 656 0202
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 303.5E2CRB
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereJWY03307
Numar de stoc intern22W1515
Număr de catalog10013350
An de fabricație2018
Ore de utilizare1.648 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMOUNT VERNON, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA59.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiSHIPPING/STORAGE PROTECTION
LINES, STICK
BATTERY, DISCONNECT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*COOLING, HIGH AMBIENT
MIRROR, CAB, REAR
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
*MIRROR, CAB, RIGHT
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*CONTROL PATTERN CHANGER
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*DRAIN, ECOLOGY
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
BLADE, 70", ANGLE, BOLT-ON
2018 CAT 303.5 EXCAVATOR
INSTRUCTIONS, ANSI
RADIO, READY
ENG SN 7HR0678 MSO AEOUE
COUPLER SN:2199550
THUMB SN:A417BTH20096
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
HEATER, JACKET WATER
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
TRACK, RUBBER BELT
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7