Caterpillar 303.5ECR

Caterpillar 303.5ECR

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
899 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 303.5ECR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereJX200467
Numar de stoc internJX200467
Număr de catalogCU4546214
An de fabricație2017
Ore de utilizare899 h
TaraGermania
Locatia masiniiLohfelden
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (19%)-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiENGINEPOWER: 32 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
BUCKET 3 CONDITION: 80 %
CUTTING WIDTH: 800 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1400 MM
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 300 MM
OPERATING WEIGHT: 3.7 T
CUTTING WIDTH: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1560 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Thorsten Hill
Germania
Telefon:+49 6631 9601 ext 15
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon